??
Wybór modelu CAD
K1659.4126X50
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1659 - Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko
Lista materiałowa
K1659.4126X50
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1659.4126X50
MATERIAL
Materiał
Zinkdruckguss
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
chromowany na wysoki połysk
FARBE
Korpus
srebrny
GR
Rozmiar
4
X
Gwint zewnętrzny
M 12
D
Średnica
19.0 mm
D1
Średnica
27.0 mm
D2
Średnica
27.5 mm
H
Wysokość
43.0 mm
H1
Wysokość
10.0 mm
H2
Wysokość
27.0 mm
H3
Wysokość
63.0 mm
H4
Wysokość
67.5 mm
A
Długość
95 mm
A1
Długość
109.0 mm
B
Szerokość
13.0 mm
L
Długość
50 mm
ZZ
Liczba zębów
24
GEW
Ciężar ok.
0.2558 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245527120
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions